Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0214589
4 Varianten

RC 30-S Rotary Cylinder

Allows for 0-180° rotational motion. Adjustable angle with rubber bumpers. Double acting. *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequiremen...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0214587
  • 0214588
  • 0214589
  • 0214590

Merkmale

  • Allows for 0-180° rotational motion.
  • Adjustable angle with rubber bumpers.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP

    Requirements

    Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen