Artikelnummer: 0213395
FB-WTB8-P2111 Reflexionslichttaster
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Reflexionslichtschalter
- Hintergrundausblendung
- Standard-Miniaturgehäuse mit M3-Gewindebohrungen
- 11 mm x 31 mm x 20 mm
- Tastbereich max. 5 mm – 100 mm
- Tastbereich 20 mm – 100 mm
- Lichtart: sichtbares Rotlicht
- Anschluss M8, 3-polig