Artikelnummer: piCOBOT® L
piCOBOT® L
piCOBOT® L ist eine einzigartig leistungsstarke Vakuumejektoreinheit, die die Hebeleistungen von Cobots und kleinen Industrierobotern selbst in rauen Umgebungen...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Leichtes Design mit geringer Konstruktionshöhe bei überragender Leistung und Zuverlässigkeit.
- Durch die IP65-Konformität wird der Einsatz in rauen Umgebungen möglich.
- Leichter Zugang zu wichtigen Teilen für eine vereinfachte Reinigung.
- Überaus leistungsstark mit bis zu vier COAX® SX42 Ejektoren, mit denen Traglasten von bis zu 16 kg (35 lbs) möglich werden.
- Plug & Play Software und Schnittstellen für UR (E- und CB-Serie) und Fanuc (LR-, CR- und CRX-Serie) Cobots.
- Generische elektrische Schnittstellen mit verschiedenen Montageoptionen sind für jeden anderen Roboter oder kleinen Industrieroboter erhältlich.
- Es gibt ein breites Sortiment an vollständig angepassten Greifern mit unterschiedlicher Funktionalität und Größe – von Piab Standard oder Custom-Line Lösungen bis hin zu Eigenentwicklungen.