Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: CPT

CPT – Cobot Palletizing Tool

CPT ist ein kompaktes All-in-One-Werkzeug mit erweiterter Reichweite für die cobot-unterstützte Palettierung. Seine Mehrzonen-Greiffläche ermöglicht das Aufnehm...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Höherer Palettenausstoß - Die Greiffläche ist so konzipiert, dass sie mehrere Zonen abdeckt und somit unterschiedliche Kartongrößen oder mehrere Kartons in jedem Zyklus handhaben kann.
  • Maximale Cobot-Reichweite – Leichtbauweise und exzentrisches Design erweitern die Reichweite des Cobots um bis zu 100 mm.
  • Maximale Handhabungsgeschwindigkeit - Die integrierte piCOMPACT®23 SMART-Ventileinheit ermöglicht extrem schnelle Reaktionszeiten und erhöht den Durchsatz.
  • Hohe Energieeffizienz - Ausgestattet mit COAX® Vakuumerzeugungstechnologie wird der Luftverbrauch reduziert, während eine sichere Hebekraft bei maximaler Nutzlast gewährleistet ist.
  • Ein EOAT statt mehrerer - Für verschiedene Konfigurationen, z.B. beim Produktwechsel, muss nur die untere Saugplatte von Schaumstoff auf Saugnäpfe oder umgekehrt gewechselt werden.
  • Benutzerfreundlich - Plug & Play-Software und Schnittstellen für UR-Cobots (E- und CB-Serie) und Rocketfarm-Palettierungssoftware PALLY mit adaptiver Pfadplanung (Software nicht enthalten).
  • Passend für alle - Generische elektrische Schnittstelle mit mehreren mechanischen Schnittstellenoptionen zur Anpassung an jeden anderen Cobot oder kleinen Industrieroboter gemäß ISO 9409-1 Standard.

Logistik & Lagerhaltung

  • Roboter-Pick-And-Place und Verpacken

Verpackung

  • Schachteln und Behälter
  • Produkt- und Behälteretikettierung
  • Roboter-Pick-And-Place und Verpacken

Software

PDF

Broschüren

PDF

Zertifikate

PDF
PDF

Whitepapers

PDF

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel