Artikelnummer: MCG
Mini Cobot-Greifer (MCG) der Piab Custom-Line
Unser Federgewicht! Wahrscheinlich der leichteste Cobot-Greifer der Welt.Mit nur 270 Gramm [9 Unzen] hebt er bis zu 5 Kilogramm [11 Pfund] und kann flexibel mit...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Volle Auslastung selbst der kleinsten Cobot-Kapazität – dank des leichten 3D-gedruckten Körpers
- Schneller Greiferwechsel für geringe Ausfallzeiten – ausgestattet mit einem Quick-Click-Werkzeugwechsler in Plug-and-Play-Konstruktion
- Flexibel für den Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungen – aufgrund mehrerer Adapterplatten: 10 mm oder 20 mm Schaumstoff, mit 3/8-Innengewinden für 1 Saugnapf, mit 7x 1/8-Innengewinden für 7 Saugnäpfe, voll ausgestattet mit 13x BX10-Saugnäpfen
- Extrem energieeffizient – dank der integrierten Vakuum-Cartridge von COAX®
- Unterstützt schnelle Prozesse – ermöglicht durch Aktivierung des integrierten Abblasventils
- Bestellen Sie den Starterkit und testen Sie selbst