Artikelnummer: Kenos® vacuum gripper – KBC
Kenos® Vakuumgreifer – KBC
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Der Vakuumgreifer KBC ist auf die Bedürfnisse der Verpackungsindustrie ausgerichtet.
- Der Greifer ist in erster Linie für die Förderung von Flowpacks, Lebensmittelbeuteln und kleinen Säcken gedacht; er kann aber auch effizient für den schnellen und sicheren Transport von Flüssigkeitsbeuteln eingesetzt werden.
- Der KBC bietet zwei Auswahlmöglichkeiten: er ist entweder mit interner Vakuumerzeugung auf der Basis der Piab COAX®-Technologie oder mit externer Vakuumerzeugung (Pumpe/Gebläse) erhältlich.
- Die Piab COAX®-Technologie bietet eine sehr hohe, effiziente Saugleistung bei mäßigem Luftverbrauch.
- Aufgrund des speziellen Designs bietet KBC ein breites Spektrum an Saugformen aus Kunststoff, die für verschiedene Sack-/Beutelgrößen und -gewichte passend sind. Außerdem sind maßgefertigte Formen erhältlich.
- Das einzigartige Merkmal der KBC-Vakuumgreifer besteht darin, dass sie keine Gummidichtungslippen haben, was für Kunden ein großer Vorteil ist: Es werden keine Ersatzteile benötigt! Die Maschine muss nicht für Wartungszwecke angehalten werden!
- Die Kunststoffsaugformen sind aus PEHD