Artikelnummer: Kenos® FlexiGrip - KFG
Kenos® FlexiGrip - KFG
Der KFG ist ein Vakuumflächengreifer, der als Einzelgreifer sowohl an Robotern als auch an Cobots eingesetzt oder in einem End-of-Arm-Tool (EOAT) zur Verwendung...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Erhältlich in drei verschiedenen Versionen: Ventilgreifer (Bsp.: piSAVE® sense), Greifer mit Durchflussreduzierung oder Flexi-Beutelgreifer.
- Die Version der Durchflussreduzierung enthält eine kalibrierte Öffnungseinstellung, kann um bis zu 360° gedreht werden, ist dünn und leicht und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
- Die Ventilversion besitzt selbstregulierende Rückschlagventile und kann ein einzelnes Produkt verarbeiten, das nicht die gesamte Oberfläche oder vollständige Produktschichten bedeckt. Sie ist unempfindlich gegenüber Staub und kann bis zu 80° gedreht werden.
- Die Ventilversion besitzt selbstregulierende Rückschlagventile und kann ein einzelnes Produkt verarbeiten, das nicht die gesamte Oberfläche oder vollständige Produktschichten bedeckt. Sie ist unempfindlich gegenüber Staub und kann bis zu 80° gedreht werden.
- Die Version des Beutelgreifers kann mit einem normalen Rahmen für weiche Beutel oder einem zusätzlichen Rahmen für flüssige oder lose gefüllte Beutel konfiguriert werden.
- Der KFG kann in zentralisierten und dezentralen Vakuumsystemen eingesetzt werden.
- Plug&Play-Lösung mit UR-Cap für UR-Cobots.
- Runde Version: Erhältlich mit einem Durchmesser von 80 mm und 100 mm.
- Rechteckige Version: Erhältlich in den Abmessungen von 80 mm x 80 mm und 120 mm x 120 mm.