Artikelnummer: Kenos® MiniGrip - KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
Der KMG ist ein Flächengreifer, der ähnlich wie ein Saugnapf in einem EOAT auf enge Anwendungen angepasst werden kann. Seine Schaumstoffoberfläche ermöglicht es...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Starker und steifer Halt im Vakuum.
- Runde Version: Erhältlich mit einem Durchmesser von 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm und 70 mm. Wählen Sie zwischen Durchflussreduzierung oder Rückschlagventil.
- Rechteckige Version: Erhältlich in vier Größen: 20 x 80 mm, 20 x 120 mm, 40 x 60 mm, 40 x 100 mm. Die mehrfachen Sauglöcher erfordern nur eine Teilabdeckung der Greiferoberfläche und sind auch für das Handhaben mehrerer Teile geeignet.
Automobilbau
Lebensmittel & Getränke
Verpackung
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
- Schalen formen, Schalen entladen und beladen
- Schalen und oben offene Behälter (Dosen und Schraubgläser)
Zertifikate
PDF
Whitepapers
PDF