Artikelnummer: Kenos® Safe&Light - KSL
Kenos® Safe&Light - KSL
Der KSL-Vakuumflächengreifer ist eine robuste und einfache Lösung für eine Vielzahl von Zwecken, insbesondere für die Palettierung in Schwerlastanwendungen in r...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Ein Cobot-freundlicher Greifer mit einem sehr geringen Gewicht, der die Nutzlast des Cobots maximiert und bis zu 59 kg handhabt.
- Unterbrechungsfreie Prozesse in rauen und staubigen Umgebungen dank hoher Belastbarkeit, robuster Konstruktion, Materialien und Ventiltechnologie.
- Geringe Ausfallzeiten durch das magnetische EasyFoam-System für einen schnellen und einfachen Austausch der Schaumstoff-Greifschicht für eine unbegrenzte Zeitdauer.
- Plug&Play-Lösung mit UR-Cap für UR-Cobots.
- Umgekehrtes Handhaben mit der wirtschaftlichen Volumenstrombeschränkung mit kalibrierten Löchern.
- Konstantes Vakuumniveau ohne Anpassungsbedarf mit der Rückschlagventilgreiferlösung dank seinem individuellen Ventilsystem.
- Externe oder interne Vakuumerzeugung.
- Optionales Ventilkit für eine interne Lösung auf Basis von Vakuumpatronen.
- Optionale Cobot-/Roboter-Schnittstelle.