Artikelnummer: Kenos® vacuum gripper – KVG120C
Kenos® Vakuumgreifer – KVG120C
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Modulare Einbaubreite 120 mm, Länge 200–2000 mm.
- Das KVG-Greifsystem kann mit integrierter oder separater Vakuumerzeugung ausgestattet werden.
- Die integrierte Vakuumerzeugung ist ein wartungsarmer, modularer, mehrstufiger COAX®-Ejektor.
- Der KVG120C ist mit Rückschlagventilen ausgestattet. Die Verwendung von Rückschlagventilen erlaubt die Nutzung kleinerer Vakuumpumpen und hält das Vakuum aufrecht, selbst wenn nicht die gesamte Greiffläche abgedeckt ist.
- Das Material des KVG-Greifsystems (Saugnäpfe) besteht entweder aus einem speziell entwickelten Material, das sich durch die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan – DURAFLEX® auszeichnet. Oder als zweite Option einem Kunststoffmaterial, TPE – Value Line® für Standard-/Basisanwendungen
- Typische Anwendungen sind Palettierung und Handhabung in der Verpackungs-, Metall-, Glas- und Holzindustrie.