Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Artikelnummer: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Der KVG150 ist ein modularer und voll konfigurierbarer Flächengreifer mit Schaumstoff mit einer Breite von 150 mm, speziell entwickelt für verschiedene Branchen...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Der modulare Aufbau ermöglicht die Konfiguration des Greifers in der gewünschten Länge von 300-2000 mm und mit verschiedenen Funktionen wie Ejektoren, Rückschlagventile, Magnetventil, Durchflussbegrenzer, piSAVE® sense und anderen.
  • Energieeffizienter Vakuumgreifer mit energiesparendem Zubehör und Funktionen.
  • Einfache Installation und Wartung dank der ausgeklügelten Modularität, die einen mühelosen Austausch von Ersatzteilen ermöglicht und so die Ausfallzeiten erheblich reduziert.
  • Die umweltfreundliche Konstruktion aus recyceltem Material erleichtert die Demontage des Greifers für ein weitgehendes Recycling.
  • Verschiedene Vakuumerzeuger ermöglichen es, integrierte mehrstufige COAX® Ejektoren von Piab zu wählen oder externe Vakuumerzeuger zu verwenden.
  • Zahlreiche Schaumstofftypen wie der patentierte Easy Foam oder EPDM-Schaum sind in Stärken zwischen 10-40 mm erhältlich. FDA-zugelassener Schaumstoff wird für Sonderanfertigungen angeboten.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen