Artikelnummer: Kenos® vacuum gripper – KVG60C
Kenos® vacuum gripper – KVG60C
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Modulare Einbaubreite 60 mm, Länge 220–3000 mm.
- Das KVG-Greifsystem kann mit integrierter oder separater Vakuumerzeugung ausgestattet werden.
- Die integrierte Vakuumerzeugung ist ein wartungsarmer, modularer, mehrstufiger COAX®-Ejektor.
- Der KVG60C ist mit Rückschlagventilen ausgestattet. Die Verwendung von Rückschlagventilen erlaubt die Nutzung kleinerer Vakuumpumpen und hält das Vakuum aufrecht, selbst wenn nicht die gesamte Greiffläche abgedeckt ist.
- Das Material des KVG-Greifsystems (Saugnäpfe) besteht entweder aus einem speziell entwickelten Material, das sich durch die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan – DURAFLEX® auszeichnet. Oder als zweite Option einem Kunststoffmaterial, TPE – Value Line® für Standard-/Basisanwendungen.
- Erhältlich mit piSOFTGRIP®, einem vakuumbetriebenen weichen Greifer für empfindliche und leichte Objekte, speziell entwickelt für die Automatisierung der Lebensmittelindustrie.
- Typische Anwendungen sind Palettierung und Handhabung in der Verpackungs-, Metall-, Glas- und Holzindustrie.
Logistik & Lagerhaltung
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
Verpackung
- Schachteln und Behälter
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
PDF
Zertifikate
PDF
Whitepapers
PDF