Artikelnummer: 0232324
3 Varianten
Umschaltventile für Gebläse, die direkt an den KVG120 und KVG150 angeschlossen sind, mit G 1 1/4" Pneumtikanschlüssen
Die Umschaltventile von Kenos (DM), sind 3/2 Wegeventile für Vakuum mit pneumatischer Steuerung, die mit Maschinen zur Vakuumerzeugung wie z. B. Seitenkanalgebl...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0232324
- 0232325
- 0210344
Merkmale
- Diese Ventile sind sofort betriebsbereit und werden direkt über die Vakuumanschlüsse des KVG120 und KVG150 angeschlossen.
- Sie verfügen über zwei Schaltstellungen, Vakuum ein oder das schnelle Ablassen des Produkts, je nach Einsatz.
- Sie sind aus eloxiertem Aluminium mit POM-C-Dichtungen hergestellt.