Artikelnummer: LBG-50 Lightweight Bag Gripper
LBG-50 Lightweight Bag Gripper
Der LBG-50 ist ein gebrauchsfertiger Vertreter von Piab's Greifertechnologie für die Palettierung. Während sich der Begriff „leicht“ auf die edle Konstruktion b...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Hebt Beutel und Säcke aus allen Standardmaterialien wie Papier, Kunststoff, Vlies und Gewebe. Eine Nachrüstung mit vakuumgestützter Handhabung von Zwischenlagen ist möglich.
- Abmessungen der Säcke: bis zu 495 x 650 x 215 mm; Gewicht: ≤ 50 kg.
- Einstellbare Breite und Fingerpositionen für perfekte Anpassung an Förderer und Säcke. Die aktive obere Klemmplatte ermöglicht einen sicheren vertikalen Halt.
- Das Werkzeug ist aus leichtem Aluminium gefertigt. Dadurch wird die Nutzlast des Roboters maximiert.
- Das Ventilpaket kann entweder mit separater I/O, Ethernet/IP oder Profinet konfiguriert werden.
- Robuste Montageplatten mit einer Auswahl an ISO-Roboterschnittstellen sowie ohne Bohrungen für eine individuelle Personalisierung.