![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/138_10970.jpg?ref=86A8841E32)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/3923_0109860.jpg?ref=029B22AA80)
Artikelnummer: 0109860
6 Varianten
Saugnapf OB65x170P Polyurethan 30/60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
Die ovalen Saugnäpfe sind für die Handhabung von langen, schmalen Gegenständen sowie Oberflächen geeignet, wenn eine maximale Hubkraft gewünscht wird. Ovale Sau...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0108676
- 0108677
- 0109860
- 0109861
- 0109916
- 0109917
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich. Können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.