Artikelnummer: 0115291
Saugnapf OB20x60P Polyurethan 60, G1/8" Aussengewinde
Die ovalen Saugnäpfe sind für die Handhabung von langen, schmalen Gegenständen sowie Oberflächen geeignet, wenn eine maximale Hubkraft gewünscht wird. Ovale Sau...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich. Können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.
- Option: Drehbare Befestigung, für die einfache Positionierung des ovalen Saugnapfes