Artikelnummer: 0205918
2 Varianten
Saugnapf F-OB 20x40 Silikon mit G1/8" Außengewinde Edelstahl, detektierbar, Lebensmittel geeignet
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0205918
- 0205915
Merkmale
- Das verwendete Silikonmaterial erfüllt die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
- Langlebiges high-end Silikon Material
- Um detektierbares Material zu erhalten, wird ein kleiner Prozentsatz an Metalladditiven (Fe) in das Gummimaterial gemischt.
- Für Tiefkühlwaren und rohe Lebensmittel geeignet.
- Ausgezeichneter Grip auf länglichen Teilen mit unregelmäßigen Oberflächen und unterschiedlichen Höhen, auch bei schnellen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Erhältlich mit integrierten säurefesten Edelstahlbefestigungen mit Innengewinde.
- Hygienisches Design ermöglicht problemloses Reinigen. Keine Staub-/Schmutznester.
- Bälge kollabieren erst bei hohem Vakuumniveau. Dadurch reduziert sich das Risiko, dass Lebensmittelprodukte beim Transport beschädigt werden.
Lebensmittel & Getränke
Verpackung
- Für den unmittelbaren Kontakt mit Lebensmitteln
Allgemein
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
FDA Nachweisbar
Saugnapfmodell
F-OB
Volumen
5 cm³
Gewicht, min.
26.4 g
Passend
Material
ASTM 316L , SS
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
1/8"
Befestigungsart
Aussengewinde
Befestigungstyp
G-Gewinde
Dimension
Höhe
36 mm
Länge
40.8 mm
Weite
20.8 mm
Mechanische Daten
Nm
9.59 lb ft
Leistung - Tragkräfte
F-OB 20x40
2.95 -inHg
0.74 lbf
0.65 lbf
20 -kPa
6,9 N
6 N
40 -kPa
12 N
12,6 N
Material
Name
Silicone (SIL detectable FCM)
Farbe
Blue
Temperatur
-40 - 200 °C
Härtegrad
40 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Whitepapers
PDF
PDF
PDF