Artikelnummer: 0211404
10 Varianten
Saugnapf OBF40X80P Polyurethan 60, G3/8" Außengewinde, Mit Maschenfilter
Speziell entwickelte Friction Sauger für ölige Oberflächen, wie z.B. Bleche in der Umformtechnik. Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reib...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0212799
- 0212801
- 0212802
- 0212792
- 0211404
- 0213930
- 0213924
- 0213916
- 0213920
- 0242505
Merkmale
- "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
- Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
- Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/ m² (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
- Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
- Das "OBF" Design eignet sich für längliche Objekte mit gewölbten und glatten Flächen. Für Karosserieteile, die wir zum Beispiel in der Automobilindustrie vorfinden.
- Montage-Option: Aussengewinde G3/8" mit einer Schwenkfunktion für eine einfache Positionierung das ovalen Saugnapfes.
- Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich durch die Elastizität des Gummis in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans aus und hinterlässt keine Abdrücke.
- Geeignet zum Höhenausgleich
Automobilbau
- Karosserieseiten und Rahmen
- Abstapeln
- Ergonomische Werkzeuge für die Türmontage/-demontage
- Montage und Installation von Treibstofftanks
- Montage und Installation von Glasteilen
Allgemein
Material
Polyurethan (PU)
Characteristics
Öliges Blech
Saugnapfmodell
OBF
Volumen
22.36 cm³
Gewicht, min.
46 g
Passend
Material
Al
Befestigungsoptionen
Filtersieb
Anschlußgewinde
3/8"
Befestigungsart
Aussengewinde
Befestigungstyp
G-Gewinde
Dimension
Höhe (total height)
26.6 mm
Höhe 2 (actuated total height)
18.2 mm
Länge
79.3 mm
Länge, betätigt
80.5 mm
Weite
40.1 mm
Weite, betätigt
39.1 mm
Leistung - Tragkräfte
OBF40x80P Dry metal sheet
60 -kPa
72 N
44 N
90 -kPa
106 N
54 N
Leistung - Tragkräfte
OBF40x80P Oily steel plate
60 -kPa
72 N
25 N
90 -kPa
102 N
32 N
Material
Name
Polyurethane (PU60)
Farbe
Orange
Temperatur
10 - 50 °C
Härtegrad
60 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
n/a
Konzentrierte Säuren
Etanol
Hydrolyse
Metanol
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
Whitepapers
PDF
PDF
PDF