Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0213917
7 Varianten

Saugnapf OBF50x140P, G1/4" Innengewinde

Speziell entwickelte Friction Sauger für ölige Oberflächen, wie z.B. Bleche in der Umformtechnik. Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reib...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0122288
  • 0119125
  • 0121437
  • 0119127
  • 0213931
  • 0213917
  • 0213921

Merkmale

  • "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
  • Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
  • Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/ m² (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
  • Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
  • Das "OBF" Design eignet sich für längliche Objekte mit gewölbten und glatten Flächen. Für Karosserieteile, die wir zum Beispiel in der Automobilindustrie vorfinden.
  • Montage-Option: Aussengewinde G3/8" mit einer Schwenkfunktion für eine einfache Positionierung das ovalen Saugnapfes.
  • Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich durch die Elastizität des Gummis in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans aus und hinterlässt keine Abdrücke.
  • Geeignet zum Höhenausgleich

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen