Artikelnummer: 0108265
6 Varianten
Saugnapf OF40x110P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde
Die Ovalsauger verfügen über Eigenschaften, die speziell für die Handhabung von Blechmaterial entwickelt sind.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0108263
- 0108265
- 0109850
- 0109851
- 0109906
- 0109907
Merkmale
- Geeignet für ebene und raue Oberflächen.
- Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
- Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
- Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.