Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: S.PAOF

PAOF

Piab Automotive Oval flach ist für längliche Objekte mit leicht gewölbter oder flacher Oberfläche konstruiert, wie z. B. Blechteile im Karosseriebau. PAOF wurd...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Ein Saugnapf für das Karosseriesegment im Automobilbau, der den Industriestandard bei solchen Anwendungen unterstützt.
  • Hergestellt aus schwarzem Nitril-PVC, 60 Shore (A), silikonfrei. Ein haltbares Material, das einen kostengünstigen Saugnapf mit guter Leistung für Automobilanwendungen ermöglicht.
  • Ovaler, flacher Saugnapf zur dynamischen Handhabung länglicher Blechteile.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Handhabung dünner Bleche ohne Verformung oder Verbeulen von Gegenständen.
  • Für trockene und ölige Bleche.
  • Das Reibungsmuster im inneren des Saugers sowie an der Lippe verhindert das Verrutschen der Bleche.
  • Breite Dichtfläche für eine bessere Abdichtung gegen Staub und Schmutz.
  • Ein niedriges erforderliches Vakuumniveau für die Applikation ergibt eine gute Vakuumreserve für die restliche Handhabung.
  • Befestigungsoptionen: Der Saugnapf verfügt über eine eingegossene Aluminiumbefestigung; daher können Sie entweder Ihre eigene Befestigungslösung verwenden oder eine der neun (9) Befestigungsoptionen von Piab.

Empfehlungen

Verwandte Produkte

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen