Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf OC35x90P Polyurethan 40, G3/8" Innengewinde - 1
Artikelnummer: 0102374
7 Varianten

Saugnapf OC35x90P Polyurethan 40, G3/8" Innengewinde

Geeignet für längliche Werkstoffe mit flachen bis leicht gebogenen sowie öligen Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche aus der Automobilindustrie. DURAFLEX® Saugnäp...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf OC35x90P Polyurethan 40, G3/8" Innengewinde
    0102374
  • Saugnapf OC35x90P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde
    0102375
  • Saugnapf OC35x90P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde
    0103303
  • Saugnapf OC35x90P Polyurethan 60, G3/8" Innengewinde
    0103305
  • Saugnapf OC35x90P Polyurethan 40
    0115306
  • Saugnapf OC35x90P Polyurethan 40, einstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
    0115307
  • Saugnapf OC35x90P Polyurethan 60, einstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
    0115313

Merkmale

  • Geeignet für längliche Werkstücke mit leicht gewölbter oder flacher und öliger Oberfläche, wie z.B. Stahlbleche.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickeltem Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.
  • Option: einstellbarer Gewindeeinsatz G3/8" mit einer Drehfunktion vor dem Festziehen, für die einfache Positionierung des ovalen Saugnapfes.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen