Artikelnummer: 0121786
5 Varianten
Saugnapf OCF30x90P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde
Speziell entwickelte Friction Saugnäpfe für ölige Oberflächen, wie z.B. Bleche im Formprozess. Dank des starken Grips auf öligen Oberflächen, widerstehen die Sa...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0121786
- 0122456
- 0122459
- 0213949
- 0213934
Merkmale
- "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
- Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
- Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/m² (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
- Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
- Das "OCF" Design eignet sich für längliche Objekte mit gewölbten und glatten Flächen. Für Karosserieteile, die wir zum Beispiel in der Automobilindustrie vorfinden.
- Montage-Option: Aussengewinde G3/8“ mit einer Schwenkfunktion für eine einfache Positionierung des ovalen Saugnapfes.
- Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich durch die Elastizität des Gummis in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans aus und hinterlässt keine Abdrücke.