Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf OCF40x110P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde - 1
Artikelnummer: 0121865
5 Varianten

Saugnapf OCF40x110P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde

Speziell entwickelte Friction Saugnäpfe für ölige Oberflächen, wie z.B. Bleche im Formprozess. Dank des starken Grips auf öligen Oberflächen, widerstehen die Sa...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf OCF40x110P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde
    0121865
  • Saugnapf OCF40x110P Polyurethan 55/60, G3/8" Innengewinde
    0122860
  • Saugnapf OCF40x110P Polyurethan 55/60, G3/8" Aussengewinde
    0122457
  • Suction cup OCF40x110 Polyurethane 55/60, T-slot with mesh filter
    0213950
  • Saugnapf OCF40x110, G1/4" Innengewinde
    0213935

Merkmale

  • "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
  • Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
  • Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/m² (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
  • Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
  • Das "OCF" Design eignet sich für längliche Objekte mit gewölbten und glatten Flächen. Für Karosserieteile, die wir zum Beispiel in der Automobilindustrie vorfinden.
  • Montage-Option: Aussengewinde G3/8“ mit einer Schwenkfunktion für eine einfache Positionierung des ovalen Saugnapfes.
  • Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich durch die Elastizität des Gummis in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans aus und hinterlässt keine Abdrücke.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen