- Saugnäpfe und Soft-Gripper
- Rechteckige Saugnäpfe
- Rechteckige Balg-Saugnäpfe
Rechteckige Balg-Saugnäpfe
Die rechteckigen Saugnäpfe werden für die Handhabung langer, schmaler Gegenstände und Oberflächen empfohlen, wenn eine maximale Hubkraft sowie Grip gewünscht werden. Die rechteckigen Balg-Saugnäpfe eignen sich besonders für Produkte in Kunststoff-Flowpacks wie Schokoladenriegel und wenn ein Niveauausgleich gewünscht wird. Für die einfache Positionierung des Saugnapfes ist eine optionale drehbare Befestigung erhältlich. Die Saugnäpfe bestehen aus Duraflex® - einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten und hat ein fantastisches Formgedächtnis.

2 Produkte