- Saugnäpfe und Soft-Gripper
- Rechteckige Saugnäpfe
Rechteckige Saugnäpfe
Rechteckige Saugnäpfe werden für die Handhabung langer und schmaler Objekte und Oberflächen empfohlen, wenn maximale Hubkraft und Grip gewünscht werden. Die rechteckigen Balg-Saugnäpfe eignen sich besonders für Produkte in Kunststoff-Flowpacks wie Schokoladenriegel und wenn ein Niveauausgleich gewünscht wird. Die lange Version mit einem zusätzlichen Balg eignet sich für Objekte mit großen Höhenunterschieden. Alle rechteckigen Saugnäpfe bestehen aus Duraflex®, einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Das Material ermöglicht eine abdruckfreie Handhabung.

5 Produkte