![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/65028.jpg?ref=70A1D96546)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0101102.jpg?ref=7D097F7C43)
Artikelnummer: 0101102
34 Varianten
Suction cup B20 Silicone
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Die Hubbewegungen können genutzt werden, um d...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
- 0101102
- 0101160
- 0101161
- 0101163
- 0101164
- 0101165
- 0101166
- 0101169
- 0101171
- 0101172
- 0101174
- 0101175
- 0101176
- 0101177
- 0101178
- 0101180
- 0101181
- 0110336
- 0110949
- 0128712
- 9906875
- 9906876
- 9906877
- 9906878
- 9906879
- 9906880
- 9906881
- 9906883
- 9906884
- 9906887
- 0101101
- 0101167
- 0101162
- 0101173
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
Logistik & Lagerhaltung
Verpackung
Allgemein
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
Trockenes Blech , Kunststoffspritzgussteile
Saugnapfmodell
B
Volumen
2.7 cm³
Gewicht, min.
3.2 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
19 mm
Außendurchmesser, min.
22 mm
Leistung - Tragkräfte
B20
20 -kPa
5,9 N
2,9 N
60 -kPa
9,8 N
5,4 N
90 -kPa
14 N
8,22 N
Material
Name
Silicone, SIL 50° Shore A
Farbe
Red
Temperatur
-40 - 200 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
PDF
Zertifikate
PDF