Artikelnummer: 0101111
11 Varianten
Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane
Geeignet für die gleichen Anwendungen wie bei kurzen Faltenbälgen. Auch für glatte, sehr saubere Oberflächen geeignet. Wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0101111
- 0101182
- 0101183
- 0101184
- 0101185
- 0101186
- 0101187
- 0101188
- 0101189
- 0101191
- 0101192
Merkmale
- Saugnapf aus TPU, ein Material das keine Spuren auf dem zu handhabenden Objekt hinterlässt.
- Geeignet zum Höhenausgleich.
- Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner Werkstücke.
- Bei horizontaler Verschiebung sollten nur leichte Werkstücke hantiert werden.
Allgemein
Material
TPE
Saugnapfmodell
B-MF
Volumen
2.7 cm³
Gewicht, min.
2 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
19 mm
Außendurchmesser, betätigt
24 mm
Außendurchmesser, min.
23 mm
Leistung - Tragkräfte
B20MF
20 -kPa
4,5 N
6,3 N
60 -kPa
15,5 N
11 N
90 -kPa
21 N
19 N
Material
Name
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Farbe
WhiteTransparent
Temperatur
-20 - 80 °C
Härtegrad
81 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF
PDF