Artikelnummer: 0101689
10 Varianten
Saugnapf B50MF Thermopl. Polyurethan, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
Geeignet für die gleichen Anwendungen wie bei kurzen Faltenbälgen. Auch für glatte, sehr saubere Oberflächen geeignet. Wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0101114
- 0101682
- 0101683
- 0101684
- 0101685
- 0101686
- 0101687
- 0101688
- 0101689
- 0101690
Merkmale
- Saugnapf aus TPU, ein Material das keine Spuren auf dem zu handhabenden Objekt hinterlässt.
- Geeignet zum Höhenausgleich.
- Hubbewegung zur Vereinzelung kleiner Werkstücke.
- Bei horizontaler Verschiebung sollten nur leichte Werkstücke hantiert werden.