Artikelnummer: 0110286
6 Varianten
Suction cup BF110P Polyurethane 60, with O-ring
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0110286
- 0110287
- 0110288
- 0110289
- 0110290
- 0110291
Merkmale
- Passend für unebene und poröse Oberflächen, wie z.B. Pappe, usw.
- PU30°/60°: Der Balg und die Lippe haben unterschiedliche Härtegrade. Hierdurch sind sie stark und stabil und ebenso weich und flexibel.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.
Automobilbau
- Formtrennung von Kunststoffteilen
- Montage von Innen- und Außenbauteilen
Verpackung
- Schachteln und Behälter
- Karten-/Deckelzuführung und -sortierung
- Kisten/Kartons aufrichten, Kisten/Kartons öffnen und schließen
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
- Rotationskartonzufuhr
- Zwischenlagenzufuhr
- Schalen formen, Schalen entladen und beladen
Kunststoffe
- Formtrennung von Kunststoffteilen
Allgemein
Material
Polyurethan (PU)
Characteristics
Trockenes Blech , Glashandling , Abdruckfrei
Saugnapfmodell
BF-P
Volumen
110 cm³
Gewicht, min.
110 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
53 mm
Außendurchmesser, betätigt
88.7 mm
Außendurchmesser, min.
115.5 mm
Leistung - Tragkräfte
BF110P PU60
20 -kPa
161 N
123 N
60 -kPa
334 N
231 N
90 -kPa
293 N
305 N
Material
Name
Polyurethane (PU60)
Farbe
GreenTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Härtegrad
60 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
n/a
Konzentrierte Säuren
Etanol
Hydrolyse
Metanol
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF