Artikelnummer: 0110347
21 Varianten
Saugnapf B50-2 Silikon mit Filterscheibe, 1/8" NPSF Innengewinde, PA
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Die Hubbewegungen können genutzt werden, um d...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0101109
- 0101110
- 0101656
- 0101657
- 0101658
- 0101659
- 0101660
- 0101661
- 0101662
- 0101663
- 0101669
- 0101670
- 0101671
- 0101672
- 0101673
- 0101674
- 0101675
- 0101676
- 0101677
- 0110347
- 0110957
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
- Filterscheibe im Saugnapf schützt das Vakuumsystem vor Verschmutzungen.