Artikelnummer: 0128692
6 Varianten
Suction cup B10-2 HNBR
Vorrichtungen, ausgestattet mit Saugnäpfen mit kurzem Balg können Objekte unterschiedlicher Höhe und Form greifen. Die Hubbewegungen können genutzt werden, um d...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0128692
- 3150101S
- 3150101
- 9906865
- 3150023S
- 3150023
Merkmale
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
- Geeignet zum Höhenausgleich.
Logistik & Lagerhaltung
Verpackung
Allgemein
Material
HNBR 60° Shore A
Characteristics
Trockenes Blech , Kunststoffspritzgussteile , Glashandling , Saugnapf für hohe und niedrige Temperatur (Kunststoff) , Abdruckfrei
Saugnapfmodell
B
Volumen
0.48 cm³
Gewicht, min.
1 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
16.4 mm
Außendurchmesser, betätigt
12.5 mm
Außendurchmesser, min.
11.1 mm
Leistung - Tragkräfte
B10-2
20 -kPa
1,5 N
1,77 N
60 -kPa
3,4 N
2,41 N
90 -kPa
4,9 N
2,82 N
Material
Name
HNBR 60° Shore A
Farbe
Blue
Temperatur
-30 - 140 °C
Härtegrad
60 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF