Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf B110 Silikon FCM - 1
Artikelnummer: 0200246
3 Varianten

Saugnapf B110 Silikon FCM

Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600. ) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die meisten der Saugnäpfe sind transparent und ohn...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf B110 Silikon FCM
    0200246
  • Suction cup B110 Silicone FCM, 3/8" NPSF female, with mesh filter
    0200550
  • Saugnapf B110 Silikon FCM, G1/2" Innengewinde, mit Filtersieb
    0200551

Merkmale

  • Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
  • Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
  • Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen