Artikelnummer: 0200278
2 Varianten
Suction cup B8 Silicone FCM
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600. ) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die meisten der Saugnäpfe sind transparent und ohn...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0200278
- 9909605
Merkmale
- Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
- Geeignet zum Höhenausgleich.
Lebensmittel & Getränke
Verpackung
- Für den unmittelbaren Kontakt mit Lebensmitteln
Allgemein
Material
Silikon (SIL)
Characteristics
FDA EU-Standard konform
Saugnapfmodell
B
Volumen
0.15 cm³
Gewicht, min.
0.3 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
11.9 mm
Außendurchmesser, betätigt
9.6 mm
Außendurchmesser, min.
8.8 mm
Leistung - Tragkräfte
B8
20 -kPa
0,8 N
0 N
60 -kPa
1,6 N
0 N
90 -kPa
2,5 N
0 N
Material
Name
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Farbe
Transparent
Temperatur
-40 - 200 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF
PDF