Artikelnummer: 0200546
3 Varianten
Saugnapf B75 Silikon FCM, G3/8" Innengewinde, mit Filtersieb
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600. ) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die meisten der Saugnäpfe sind transparent und ohn...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0200245
- 0200546
- 0200547
Merkmale
- Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.