Artikelnummer: 0205169
4 Varianten
Saugnapf B10XP Polyurethan 60
Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0205169
- 0205168
- 0204977
- 0204978
Merkmale
- Geeignet für geringen Niveauausgleich mit gleichzeitig guter Stabilität.
- Hervorragender Grip auf Karton oder anderen porösen Materialien wie Pappe, strukturiertem Kunststoff oder Verbundwerkstoffen mit rauer Oberfläche.
- Bei diesem zweifarbigem Saugnapf sind der Balg und die Dichtlippe unterschiedlich hart. Dies macht den Saugnapf stark und hart gegen Verformung und Geschwindigkeit und gleichzeitig weich und flexibel bei der Produktaufnahme.
- DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
- DURAFLEX® ist abdruckfrei.
Automobilbau
- Formtrennung von Kunststoffteilen
- Montage von Innen- und Außenbauteilen
Verpackung
- Schachteln und Behälter
- Karten-/Deckelzuführung und -sortierung
- Kisten/Kartons aufrichten, Kisten/Kartons öffnen und schließen
- Roboter-Pick-And-Place und Verpacken
- Rotationskartonzufuhr
- Zwischenlagenzufuhr
- Schalen formen, Schalen entladen und beladen
Kunststoffe
- Formtrennung von Kunststoffteilen
Allgemein
Material
Polyurethan (PU)
Characteristics
Trockenes Blech , Glashandling
Saugnapfmodell
B-XP
Volumen
0.19 cm³
Gewicht, min.
0.6 g
Passend
Befestigungsoptionen
Kein
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
Kein
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
13.9 mm
Außendurchmesser, min.
11 mm
Leistung - Tragkräfte
B10XP PU60
20 -kPa
3,1 N
1 N
60 -kPa
4,6 N
2,5 N
90 -kPa
5,5 N
3 N
Material
Name
Polyurethane (PU60)
Farbe
GreenTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Härtegrad
60 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
n/a
Konzentrierte Säuren
Etanol
Hydrolyse
Metanol
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Whitepapers
PDF
PDF
PDF