Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf B25XP Polyurethan 60, 1/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0205188
12 Varianten

Saugnapf B25XP Polyurethan 60, 1/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb

Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf B25XP Polyurethan 60, 1/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205188
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 60, 5xM5 Innengewinde
    0205189
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 60, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb
    0205190
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60, G1/8" Aussengewinde / M5 Innengewinde, mit Filtersieb
    0205097
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60, 1/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205095
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60, 5xM5 Innengewinde
    0205096
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60, M5 Innengewinde
    0204997
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205050
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 60, G1/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205187
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 60, M5 Innengewinde
    0205184
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 30/60
    0204998
  • Saugnapf B25XP Polyurethan 60
    0205185

Merkmale

  • Geeignet für geringen Niveauausgleich mit gleichzeitig guter Stabilität.
  • Hervorragender Grip auf Karton oder anderen porösen Materialien wie Pappe, strukturiertem Kunststoff oder Verbundwerkstoffen mit rauer Oberfläche.
  • Bei diesem zweifarbigem Saugnapf sind der Balg und die Dichtlippe unterschiedlich hart. Dies macht den Saugnapf stark und hart gegen Verformung und Geschwindigkeit und gleichzeitig weich und flexibel bei der Produktaufnahme.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen