Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf B52XP Polyurethan 60, G1/4"  Aussengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0205203
16 Varianten

Saugnapf B52XP Polyurethan 60, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb

Geeignet für unebene und poröse Oberflächen wie Karton usw. DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi mit...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf B52XP Polyurethan 60, G1/4"  Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205203
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 60, 1/4" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205204
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 60, G3/8"  Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205205
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 60, 5x1/8" NPSF Innengewinde
    0205207
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
    0205110
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, G1/8"  Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205129
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, 1/4" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205131
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, G3/8"  Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205132
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, 3/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205133
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, 5x1/8" NPSF Innengewinde
    0205134
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 60, 3/8" NPT Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205206
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60
    0205007
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 60
    0205200
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
    0205199
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 60, G1/8"  Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205202
  • Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, G1/4"  Aussengewinde, mit Filtersieb
    0205130

Merkmale

  • Geeignet für geringen Niveauausgleich mit gleichzeitig guter Stabilität.
  • Hervorragender Grip auf Karton oder anderen porösen Materialien wie Pappe, strukturiertem Kunststoff oder Verbundwerkstoffen mit rauer Oberfläche.
  • Bei diesem zweifarbigem Saugnapf sind der Balg und die Dichtlippe unterschiedlich hart. Dies macht den Saugnapf stark und hart gegen Verformung und Geschwindigkeit und gleichzeitig weich und flexibel bei der Produktaufnahme.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen