Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0206792
9 Varianten

Suction cup BFFT70P Polyurethane 60/60/30, G1/4" female, with mesh filter

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0206525
  • 0206526
  • 0206527
  • 0206528
  • 0206529
  • 0206792
  • 0207699
  • 0209191
  • 0207667

Merkmale

  • Speziell entworfene Friction Saugnäpfe für dünne (0,6–0,8 mm) ölige Metallbleche, wie Karosserieaußenteile in einem Formpressverfahren.
  • Langlebiges Material und normale Abnutzung der Friction Saugnäpfe beeinträchtigen nicht die langfristige Griffleistung.
  • Das verfeinerte interne Reibungsmuster sorgt für zusätzliche Greifleistung und die Saugnäpfe können hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 3–5 Mal mehr als vergleichbare konventionelle Saugnäpfe.
  • Die beste Wahl, wenn > 0,1 g/m2 Pressenöl auf den Blechen verwendet wird, aber auch sehr gut für trockene Metallbleche geeignet.
  • Das „BFFT“-Design eignet sich für dünne ebene oder unebene/gewölbte Oberflächen und wenn ein Niveauausgleich erforderlich ist, zum Beispiel bei Entstapelungsanwendungen.
  • Die flache Innenstütze aus zwei Härtegraden sorgt für Stabilität und einen guten Halt bei Bewegungen in jeder Ausrichtung.
  • DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten und verfügt über ein fantastisches Formgedächtnis, auch nach hunderttausenden von Zyklen.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen