Artikelnummer: 0207214
9 Varianten
Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60 T-slot with mesh filter
Das BFF-P Design eignet sich für ölige, unebene/gekrümmte Oberflächen oder für den Höhenausgleich, dies wird zum Beispiel bei der Abstapelung benötigt. Die flac...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0206881
- 0207211
- 0207212
- 0207213
- 0207214
- 0207215
- 0207216
- 0207217
- 0209103
Merkmale
- "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
- Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
- Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/m2 (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
- Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
- Das "BFF"- Design ist ausgelegt für unebene/ gewölbte Oberflächen oder einen, z.B. beim Abstapeln.
- Die flache Abstützung innen gibt die notwendige Stabilität während der Bewegung in jeder Orientierung.
- DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem eigens entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummiwerkstoffen und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich vereint. Dieses Material hinterläßt keine sichtbaren Abdrücke.
Automobilbau
- Karosserieseiten und Rahmen
- Abstapeln
- Ergonomische Werkzeuge für die Türmontage/-demontage
- Montage und Installation von Treibstofftanks
- Montage und Installation von Glasteilen
- Handhabung von Blechen
Allgemein
Material
Polyurethan (PU)
Characteristics
Öliges Blech
Saugnapfmodell
BFF
Gewicht, min.
147.4 g
Passend
Material
Al
Befestigungsoptionen
Filtersieb
Anschlußgewinde
Kein
Befestigungsart
T-slot
Befestigungstyp
Kein
Dimension
Höhe
62.5 mm
Außendurchmesser, min.
115 mm
Leistung - Tragkräfte
BFF110P Dry metal sheet
60 -kPa
279 N
298 N
90 -kPa
377 N
346 N
Leistung - Tragkräfte
BFF110P Oily steel plate
60 -kPa
284 N
235 N
90 -kPa
345 N
253 N
Material
Name
Polyurethane (PU55)
Farbe
Orange
Temperatur
10 - 50 °C
Härtegrad
55 °Shore A
Material
Name
Polyurethane (PU60)
Farbe
Orange
Temperatur
10 - 50 °C
Härtegrad
60 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
n/a
Konzentrierte Säuren
Etanol
Hydrolyse
Metanol
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Materialbeständigkeit
Alkohol
n/a
Konzentrierte Säuren
Etanol
Hydrolyse
Metanol
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF