Artikelnummer: 0209101
9 Varianten
Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G1/4" male with mesh filter
Das BFF-TP Design eignet sich für ölige, unebene/gekrümmte Oberflächen oder für den Höhenausgleich, dies wird zum Beispiel bei der Abstapelung benötigt. Die fla...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0206689
- 0206690
- 0206691
- 0206692
- 0206693
- 0206694
- 0207262
- 0207263
- 0209101
Merkmale
- "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
- Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
- Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/m2 (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
- Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
- Das "BFF"- Design ist ausgelegt für unebene/ gewölbte Oberflächen oder einen, z.B. beim Abstapeln.
- Die flache Abstützung innen gibt die notwendige Stabilität während der Bewegung in jeder Orientierung.
- DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem eigens entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummiwerkstoffen und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich vereint. Dieses Material hinterläßt keine sichtbaren Abdrücke.