Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0222774
10 Varianten

Suction cup BFFT60P-2 Polyurethane 60/60/30, G1/4" female, with mesh filter

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0222769
  • 0222770
  • 0222771
  • 0222772
  • 0222773
  • 0222774
  • 0222775
  • 0222776
  • 0222777
  • 0230284

Merkmale

  • Der BFFT60P-2 ist eine verbesserte Version mit einem etwas stabileren Balg, der eine bessere Leistung in Bezug auf die BAF-Werte (Break Away Force), auf die Scherkräfte sowie bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ermöglicht.
  • Speziell entworfene Friction Saugnäpfe für dünne (0,6–0,8 mm) ölige Metallbleche, wie Karosserieaußenteile in einem Formpressverfahren.
  • Das verfeinerte interne Reibungsmuster sorgt für zusätzliche Greifleistung und die Saugnäpfe können hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 3–5 Mal mehr als vergleichbare konventionelle Saugnäpfe.
  • Das „BFFT“-Design eignet sich für dünne ebene oder unebene/gewölbte Oberflächen und wenn ein Niveauausgleich erforderlich ist, zum Beispiel bei Entstapelungsanwendungen.
  • Die flache Innenstütze aus zwei Härtegraden sorgt für Stabilität und einen guten Halt bei Bewegungen in jeder Ausrichtung.
  • DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. Das Material hinterlässt keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten und verfügt über ein fantastisches Formgedächtnis, auch nach hunderttausenden von Zyklen.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen