Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0241410
2 Varianten

B150P Polyurethan-Saugnapf 60/60 mit G 1/2" Innengewinde

Die B150P Polyurethan-Saugnäpfe mit G 1/2" Innengewinde von Piab bieten einen stabilen und sicheren Halt. Durch die Kombination in einem Hebegerät und aufgrund...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0241409
  • 0241410

Merkmale

  • Zuverlässige Handhabung schwieriger Objekte, z. B. mit unebenen und porösen Oberflächen wie Holz oder Pappe usw., insbesondere mit den zweifarbigen Saugnäpfen, bei denen die härteren Bälge für Stabilität sorgen, während die weichen und flexiblen Lippen eine vollständige Abdeckung solcher Oberflächen gewährleisten (nur bei der 30/60-Shore-Version).
  • Unverschmutzte Oberflächen dank der markierungsfreien Eigenschaften des DURAFLEX® Materials mit den 60 Shore-Lippen, d. h. einfarbige Oberfläche, auf glatten Oberflächen wie Glas oder beschichteten Materialien (nur bei der 60/60-Shore-Version).
  • Ermöglicht Bewegungen in alle Richtungen dank des starken Griffs des DURAFLEX®-Materials.
  • Stabile Prozesse mit integrierter Aluminiumplatte, die für Steifigkeit sorgt, damit keine Biegekräfte auf die Befestigungen einwirken.
  • Ermöglicht durch die Höhenverstellung das Handhaben von Teilen mit unterschiedlichen Höhen, wenn mehrere Sauger in einem Greifer kombiniert werden.
  • Geringe Ausfallzeiten dank hoher Verschleißfestigkeit und hohem elastischen Formgedächtnis des DURAFLEX®-Materials.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen