Artikelnummer: 9909604
2 Varianten
Saugnapf B5 Silikon FCM, M5 Aussengewinde
Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600. ) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die meisten der Saugnäpfe sind transparent und ohn...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0200277
- 9909604
Merkmale
- Das Silikon-Material erfüllt die FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
- Geeignet zum Höhenausgleich.