Artikelnummer: S.B13-2
Suction cup B13-2
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
Logistik & Lagerhaltung
Verpackung
Allgemein
Material
Chloropen (CR) , HNBR , Silikon (SIL)
Saugnapfmodell
B
Dimension
Outer diameter, min. | mm
0.51 in
Material
Name
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Farbe
Black
Temperatur
-40 - 110 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Material
Name
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Farbe
Transparent
Temperatur
-40 - 200 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Material
Name
HNBR 50° Shore A
Farbe
Blue
Temperatur
-30 - 140 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Material
Name
Silicone, SIL 50° Shore A
Farbe
Red
Temperatur
-40 - 200 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Zertifikate
PDF