Artikelnummer: S.B90
Suction cup B90
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Geeignet zum Höhenausgleich. Mehrere Balgsaugnäpfe in einem Hubrahmen können Gegenstände mit Niveauunterschieden hantieren, zum Beispiel geprägte oder gewellte Bleche.
- Um Präzision und einen sicheren Hub zu erzielen, sollten nur leichtere Gegenstände hantiert werden, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist.
- Hubbewegungen können genutzt werden, um dünne Teile zu separieren.
Logistik & Lagerhaltung
Verpackung
Allgemein
Material
HNBR , Nitril-PVC (NPV) , Silikon (SIL)
Saugnapfmodell
B
Dimension
Outer diameter, min. | mm
3.54 in
Material
Name
HNBR 75° Shore A
Farbe
BlueGrey
Temperatur
-30 - 140 °C
Härtegrad
75 °Shore A
Material
Name
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Farbe
Transparent
Temperatur
-40 - 200 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Material
Name
Nitrile-PVC (NPV)
Farbe
Black
Temperatur
0 - 90 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Material
Name
Silicone, SIL 50° Shore A
Farbe
Red
Temperatur
-40 - 200 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Zertifikate
PDF