Artikelnummer: S.BMF
Suction cup B Mark free
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Automobilbau
- Montage und Installation von Glasteilen
Glas
Blech
Allgemein
Material
TPE
Saugnapfmodell
B
Dimension
Outer diameter, min. | mm
15;20;30;40;50
Material
Name
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Farbe
WhiteTransparent
Temperatur
-20 - 80 °C
Härtegrad
81 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Zertifikate
PDF
PDF