Artikelnummer: S.BXP
BXP
BXP (entweder BX_P oder B_XP) ist eine Reihe von modularen Saugnäpfen, die eine sichere Handhabung von porösen Materialien und eine sichere Niveauregulierung er...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Vollständig modulare Saugnäpfe, Faltenbälge, Befestigungen und Zubehör. Wählen Sie „B-Nummer-XP“ für 1,5 Balgen (Standard) und „BX-Nummer-P“ für 2,5 Balgen aus.
- Die Dichtlippen sind in verschiedenen Härtegraden erhältlich, um eine optimale Anpassung zu gewährleisten.
- Spitzenleistung auf unebenen und porösen Oberflächen und Materialien wie Karton.
- Alle Saugnäpfe bestehen aus DURAFLEX®, einem Material, das die Elastizität von Gummi mit der Verschleißfestigkeit von Polyurethan kombiniert.
- DURAFLEX® ist rückstandsfrei, was garantiert, dass alle angehobenen Gegenstände unversehrt bleiben.
Automobilbau
Lebensmittel & Getränke
Logistik & Lagerhaltung
- Schachteln und Behälter
- Sortieren und Vereinzeln/Pakethandhabung
Verpackung
- Schachteln und Behälter
- Karten-/Deckelzuführung und -sortierung
- Kisten/Kartons aufrichten, Kisten/Kartons öffnen und schließen
Kunststoffe
Allgemein
Material
Polyurethan (PU)
Saugnapfmodell
B-XP , BX-P
Dimension
Outer diameter, min. | mm
10,15,20,25,35,45,52,65,75,90,110
Material
Name
Polyurethane (PU30)
Farbe
Yellow
Temperatur
10 - 50 °C
Härtegrad
30 °Shore A
Material
Name
Polyurethane (PU60)
Farbe
GreenTransparent
Temperatur
10 - 50 °C
Härtegrad
60 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
n/a
Konzentrierte Säuren
Etanol
Hydrolyse
Metanol
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Materialbeständigkeit
Alkohol
n/a
Konzentrierte Säuren
Etanol
Hydrolyse
Metanol
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Zertifikate
PDF