Artikelnummer: S.BXP ESD
BXP ESD
BXP ESD (entweder BX_P oder B_XP) bietet die Modularität und Langlebigkeit der BXP Saugnäpfe, ist jedoch aus Materialien hergestellt, die statische Elektrizität...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Bewertet von einem unabhängigen Prüfinstitut in Übereinstimmung mit dem Industriestandard IEC 61340-2-3:2016.
- Bereich des Oberflächenwiderstands von Punkt zu Erde von 10^6 bis 10^9 Ω (Ohm), um die Sicherheit und Integrität von Batterien, Brennstoffzellen und elektronischen Bauteilen während der Handhabung zu gewährleisten.
- Hergestellt aus ESD DURAFLEX®, das die Elastizität von Gummi mit der Verschleißfestigkeit und Sicherheit von halbleitendem Polyurethan kombiniert.
- Modulare Saugnäpfe, Faltenbälge, Befestigungen und Zubehör. Das X positionieren, um die gewünschte Balgeinstellung festzulegen: „B-Größe-XP“ für 1,5 Balgen (Standard) und „BX-Größe-P“ für 2,5 Balgen.
- Dichtlippen sind in verschiedenen Härtegraden für optimalen Halt erhältlich.
- Alle BXP ESD-Saugnäpfe verfügen über leitfähige Befestigungen zur effektiven Ableitung statischer Elektrizität.