Artikelnummer: S.PAB
PAB
Piab Automotive Balgsauger, ausgelegt für die Anwendung der dünnen Metallbleche im Automobilkarosseriebau. Geeignet für flache und unebene/gewölbte Oberflächen...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Ein Saugnapf für das Karosseriesegment im Automobilbau, der den Industriestandard bei solchen Anwendungen unterstützt.
- Hergestellt aus schwarzem Nitril-PVC, 60 Shore (A), silikonfrei. Ein haltbares Material, das einen kostengünstigen Saugnapf mit guter Leistung für Automobilanwendungen ermöglicht.
- Runder Saugnapf mit Faltenbalg zur dynamischen Handhabung flacher und unebener/gewölbter Blechteile.
- Gute Stabilität und Beständigkeit gegen horizontale Kräfte.
- Gut für die Niveaukompensation.
- Handhabung dünner Bleche ohne Verformung oder Verbeulen von Gegenständen.
- Für trockene und ölige Bleche.
- Das Reibungsmuster im inneren des Saugers sowie an der Lippe verhindert das Verrutschen der Bleche.
- Breite Dichtfläche für eine bessere Abdichtung gegen Staub und Schmutz.
- Ein niedriges erforderliches Vakuumniveau für die Applikation ergibt eine gute Vakuumreserve für die restliche Handhabung.
- Befestigungsoptionen: Der Saugnapf verfügt über eine eingegossene Aluminiumbefestigung; daher können Sie entweder Ihre eigene Befestigungslösung verwenden oder eine der neun (9) Befestigungsoptionen von Piab.